DS1401-4

面板安装iButton托架

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • A convenient interface for iButtons
  • Can be used with any DS9097-series COM port adapter
  • Provides four iButton ports (1 port used for Button Cable connection)
  • iButtons can be inserted in any combination
  • >10000 insertion/withdrawal cycles with no performance degradation
  • Fastens to any convenient location
  • Comes with double-sided adhesive tape for mounting

DS1401-4
面板安装iButton托架
DS1401:前面板<u>i</u>Button固定器
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
需要发起讨论吗? 没有关于 DS1401-4的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览