DS1258W
过期3.3V、128k x 16非易失SRAM
Viewing:
概述
- 无外部电源时最少可以保存数据10年
- 掉电期间数据被自动保护
- 独立的向上/向下字节片选输入
- 没有写次数限制
- 低功耗CMOS操作
- 100ns的读写存取时间
- 第一次上电前,锂电池与电路断开、维持保鲜状态
- 可选的工业级温度范围为-40°C至+85°C,指定为IND
DS1258W 3.3V、128k x 16非易失SRAM为2,097,152位、全静态非易失SRAM,按照16位、131,072字排列。每个NV SRAM自带锂电池及控制电路,控制电路连续监视VCC是否超出容差范围,一旦超出容差范围,锂电池便自动切换至供电,写保护将无条件使能、以防数据被破坏。DIP封装的DS1258W器件可以用来替代利用各种分立元件构建的128k x 16非易失存储器。该器件没有写次数限制,可直接与微处理器接口、不需要额外的支持电路。
参考资料
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS1258W的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论