产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 在没有外部电源的情况下最少可以保存数据10年
  • 掉电期间数据被自动保护
  • 独立的向上/向下字节片选输入
  • 没有写次数限制
  • 低功耗CMOS操作
  • 70ns的读写存取时间
  • 第一次上电前,锂电池与电路断开、维持保鲜状态
  • ±10%电源工作范围(DS1258Y)
  • 可选择±5%电源工作范围(DS1258AB)
  • 可选的工业级温度范围为-40°C至+85°C,指定为IND
DS1258AB
128k x 16非易失SRAM
pdp-image-unavailable
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
需要发起讨论吗? 没有关于 DS1258AB的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览