产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • Real-Time Clock (RTC) Keeps Track of Hundredths of Seconds, Seconds, Minutes, Hours, Days, Date, Months, and Years with Automatic Leap-Year Compensation Valid Up to the Year 2100
  • 2M x 8 NV SRAM
  • Watch Function is Transparent to RAM Operation
  • Automatic Data Protection During Power Loss
  • Unlimited Write-Cycle Endurance
  • Surface-Mountable BGA Module Construction
  • Over 10 Years of Data Retention in the Absence of Power
  • Battery Monitor Checks Remaining Capacity Daily
  • +3.3V Operation
DS1254W
2M x 8 NV SRAM,带有隐含时钟
DS1254、DS1254W、DS1254Y:典型工作电路
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
存储器和数据记录器 1
DS3800 高级NV SRAM电池嵌盖
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS1254W的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览