产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 实时时钟保持跟踪百分之一秒、秒、分、时、星期、日、月和年
  • 512k x 8 NV SRAM可直接替代易失静态RAM或EEPROM
  • 内置锂电池维持日历运行及保存RAM数据
  • 时钟功能对RAM操作完全透明
  • 月和年决定每个月的天数,有效期至2100年
  • 无外部电源时可保存数据10年以上
  • 10%工作范围
  • 第一次上电前,锂电池与电路断开、维持保鲜状态
  • 提供DIP模块
    • 标准32引脚JEDEC引脚排列
    • 与DS1248引脚兼容
  • PowerCap模板
    • 表面贴装可直接与带有电池和晶振的PowerCap连接
    • 电池可更换(PowerCap)
    • 与其它存储容量的DS124xP隐含时钟引脚兼容
  • 提供无引线封装
DS1251P
4096k NV SRAM,带有隐含时钟
DS1251、DS1251P:引脚配置
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
存储器和数据记录器 1
DS9034PCX 量产 PowerCap,带有晶振
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS1251P的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览