产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 全硅、3V、10抽头延迟线
  • 引脚兼容于DS1110的升级产品
  • 10个等间隔抽头
  • 稳定、精确的延迟
  • 相同的前沿与后沿精度
  • 在3.3V,+25°C时,延迟容差±5%或±2ns (较大者)
  • 经济型
  • 低截面14引脚TSSOP
  • 低功耗CMOS
  • TTL/CMOS兼容
  • 兼容汽相和红外焊
  • 快速周转原型
  • 提供商业级与工业级温度范围的延迟线
  • 可定制延迟
  • DS1110LE-400
    3V、10抽头硅延迟线
    DS1110L、DS1110LE-100、DS1110LE-125、DS1110LE-150、DS1110LE-175、DS1110LE-200、DS1110LE-250、DS1110LE-300、DS1110LE-350、DS1110LE-400、DS1110LE-450、DS1110LE-500:引脚配置
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
    实时时钟(RTC)和定时器 1
    DS1110 量产 10抽头硅延迟线
    Modal heading
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 DS1110LE-400的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览