DS1110LE-100
3V、10抽头硅延迟线
Viewing:
概述
DS1110L 10抽头延迟线是3V版的DS1110。它含有10个等间隔的抽头,可以提供10ns至500ns的延迟。DS1110L系列延迟线在3.3V,+25°C时,提供±5%或±2ns (较大者)的额定精度。DS1110L额定工作于2.7V至3.6V电源。DS1110L具有相同精度的前沿和后沿延迟。该器件备有14引脚TSSOP封装。
应用
- 自动测试设备(ATE)
- 通信系统
- 医疗设备
- PC外设设备
参考资料
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 实时时钟(RTC)和定时器 1 | ||
| DS1110 | 量产 | 10抽头硅延迟线 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS1110LE-100的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论