DS1052

过期

5位、可编程、100kHz脉宽调制器

2线接口为处理器提供PWM控制功能

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 单个5位可编程脉冲宽度调制器(PWM)
  • 可调占空比:0%至100%
  • 工作在2.7V至5.5V
  • 标准输出频率:100kHz
  • 2线可寻址接口
  • 封装:8引脚(150mil) SOIC以及8引脚(118mil) µSOP
  • 工作温度:-40°C至+85°C

DS1052是一种可编程的5位脉冲宽度调制器,具有一个2线可寻址控制接口。DS1052工作在2.7V至5.5V的电源下。PWM输出提供摆幅为0V至VCC的信号。DS1052-100需要100µA的典型工作电流,以及1µA的可编程关断电源电流。提供标准PWM输出频率:100kHz。2线可寻址控制接口允许多个器件挂接在同一2线总线上,并且可以与其它Dallas Semiconductor 2线器件兼容,例如实时时钟(RTC)、数字温度传感器及数字电位器。该器件可以理想地应用于低成本LCD对比度与/或亮度的控制、电源电压调节以及电池充电或电流调节。DS1052采用标准的集成电路封装,包括8引脚(150mil) SOIC以及节省空间的8引脚(118mil) µSOP。

应用

  • 自动测试设备(ATE)
  • 电池充电器
  • 楼宇能源管理(HVAC)
  • LCD显示器与面板表
  • 电机及运动控制
  • 电源
  • 传感器-温度

DS1052
5位、可编程、100kHz脉宽调制器
pdp-image-unavailable
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
需要发起讨论吗? 没有关于 DS1052的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览