DS1050X-010

5位、可编程、脉宽调制器;1kHz、5kHz、10kHz及25kHz

2线接口为处理器提供PWM控制功能

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 单片5位、可编程、脉冲宽度调制器(PWM)
  • 可调占空比:0%至100%
  • 工作在2.7V至5.5V
  • 标准频率:1kHz、5kHz、10kHz和25kHz
  • 2线可寻址接口
  • 封装:8引脚(150mil) SOIC和8引脚(118mil) µSOP
  • 工作温度:-40°C至+85°C
DS1050X-010
5位、可编程、脉宽调制器;1kHz、5kHz、10kHz及25kHz
DS1050:原理框图
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
实时时钟(RTC)和定时器 1
DS1023 量产 8位、可编程定时单元
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS1050X-010的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览