DS1050X-005

5位、可编程、脉宽调制器;1kHz、5kHz、10kHz及25kHz

2线接口为处理器提供PWM控制功能

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 单片5位、可编程、脉冲宽度调制器(PWM)
  • 可调占空比:0%至100%
  • 工作在2.7V至5.5V
  • 标准频率:1kHz、5kHz、10kHz和25kHz
  • 2线可寻址接口
  • 封装:8引脚(150mil) SOIC和8引脚(118mil) µSOP
  • 工作温度:-40°C至+85°C

DS1050是可编程、5位、脉冲宽度调制器,具有一个2线可寻址控制接口。DS1050工作在2.7V至5.5V电源下。PWM输出提供摆幅为0V至VCC的信号。DS1050典型工作电流50µA,可编程关断模式下电源电流为1µA。可以提供四种标准的PWM输出频率,分别为1kHz、5kHz、10kHz和25kHz。2线可寻址控制接口允许多个器件挂接在同一2线总线上,并且可以与其它Dallas Semiconductor 2线器件兼容,例如实时时钟(RTC)、数字温度传感器及数字电位器。该器件可以理想地应用于低成本LCD对比度或亮度控制、电源电压调节以及电池充电或电流调节。DS1050采用标准的集成电路封装,包括8引脚(150mil) SOIC以及节省空间的8引脚(118mil) µSOP。

应用

  • 自动测试设备(ATE)
  • 电池充电器
  • 楼宇能源管理(HVAC)
  • LCD显示器与面板表
  • 电机及运动控制
  • 电源
  • 传感器-温度

DS1050X-005
5位、可编程、脉宽调制器;1kHz、5kHz、10kHz及25kHz
DS1050:原理框图
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
实时时钟(RTC)和定时器 1
DS1023 量产 8位、可编程定时单元
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS1050X-005的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览