DAC210

过期

11位电压输出D/A转换器(10位带符号位)

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 功能完备:包括基准电压源和运算放大器
  • 双极性输出:±10 V
  • 符号幅度编码
  • 无需双极性失调电压调整
  • 10位线性度贯穿整个温度范围
  • 乘法操作
  • 快速,建立时间:1.5 µs
  • 保证单调性
  • 可靠:100%通过热剔除测试
  • 提供裸片形式
DAC210
11位电压输出D/A转换器(10位带符号位)
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
需要发起讨论吗? 没有关于 DAC210的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览