ADV7281A
推荐用于新设计具有差分输入的 10 位 4 倍过采样 SDTV 视频解码器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 全球 NTSC/PAL/SECAM 颜色解调支持
- 一个 10 位 ADC,每个通道 4 倍过采样率,适用于 CVBS、Y/C 和 YPrPb 模式
- 6 个带有片内抗锯齿滤波器的模拟视频输入通道
- 对 CVBS(复合)、S 视频 (Y/C) 和 YPrPb(分量)的视频输入支持
- 完全差分、伪差分和单端 CVBS 视频输入支持
- NTSC/PAL/SECAM 自动检测
- 对 2 个视频输入的 STB 诊断
- 高达 4 V 共模输入范围解决方案
- 卓越的共模噪声抑制功能
- 5 行自适应 2D 梳状滤波器和 CTI 视频增强
- 采用自适应峰值白电平模式的集成式 AGC
- 快速切换功能
- ACE
- 下抖动(8 位到 6 位)
- Rovi 复制保护检测
- MIPI CSI-2 发射器输出接口
- 支持 WST 的全功能 VBI 数据切片器
- 提供掉电模式
- 兼容 I2C 的双线串行接口
- 符合汽车应用要求
- 工作温度范围为 −40°C 至 +105°C
- 32 引脚 5 mm × 5 mm 兼容 RoHS 的 LFCSP
ADV7281A (ADV7281A-M) 的移动行业处理器接口 (MIPI®) 型号具有与 ADV7281-M 相同的引脚排列,其软件与后者兼容。
ADV7281A 是一种通用的单片多格式视频解码器,用于自动检测标准模拟基带\视频信号,并将其转换为 YCrCb 4:2:2 分量视频数据流。
ADV7281A 的模拟输入采用单个 10 位模数转换器 (ADC) 和片内差分到单端转换器,以适应在不使用外部放大器电路的情况下,直接连接差分、伪差分或单端 CVBS。
ADV7281A 中的标准定义处理器 (SDP) 可自动检测复合、S 视频 (Y/C) 和分量形式的 PAL、NTSC 和 SECAM 标准。模拟视频可转换为通过 MIPI CSI-2 发射器 (Tx) 接口(下文简称 MIPI 发射器)输出的 4:2:2 分量视频数据流。
ADV7281A 提供电池短路 (STB) 诊断感知输入和通用输出。
ADV7281A 采用节省空间、LFCSP 表面贴装且兼容 RoHS 的封装。ADV7281A 可在 −40°C 至 +105°C 温度范围内工作,这使其成为汽车应用领域的理想之选。
ADV7281A 必须根据评估板脚本文件中提供的 I2C 写入内容进行配置。
应用
- 高级驾驶辅助系统
- 汽车娱乐信息系统
- 实现视频安全性的 DVR
- 媒体播放器
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADV7281AWBCPZ-M | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
ADV7281AWBCPZ-M-RL | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADV7281A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论