ADV7122

过期

CMOS、80 MHz、三通道、10位视频DAC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 80 MHz流水线操作
  • 三通道、10位数模转换器
  • RS-343A/RS-170兼容输出
  • TTL兼容输入
  • +5 V CMOS单芯片结构
  • 40引脚DIP封装(ADV7121)
  • 44引脚PLCC封装(ADV7122)
  • 48引脚TQFP封装(ADV7122)

ADV7122
CMOS、80 MHz、三通道、10位视频DAC
ADV7122
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
ADV7125 不推荐用于新设计 330MHz、三通道、8位高速视频DAC
ADV7123 不推荐用于新设计 330 MHz、三通道、10位高速视频DAC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADV7122的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览