ADV611-ADV612

过期

闭路电视数字视频编解码器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 可编程的高品质框
  • 工业温度范围(ADV612)
  • 硬件帧速率降低
  • 100%比特流兼容ADV601和ADV601LC
  • 精确压缩比特率控制
  • 通用16/32位主控接口,具有512深度32位FIFO
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

ADV611-ADV612
闭路电视数字视频编解码器
52126380400445ADV611-2-fbl
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
ADV212 不推荐用于新设计 WAVESCALE® JPEG 2000视频编解码器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADV611-ADV612的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览