JPEG2000第三方开发商
JPEG2000第三方开发商
由于ADV202/ADV212符合JPEG2000 (J2K) -ISO/IEC15444-1图像压缩标准,因而兼容遵循此标准的图像应用。 以下为提供JPEG2000相关产品与服务的公司链接,包括软件编解码器、硬件及软件设计:
Aware Inc.
Aware提供ADV202/ADV212数据流解码软件开发解决方案,另有参考应用和源代码。 Aware是第一家将小波压缩投入商用的公司,在过去6年中积极参与JPEG 2000标准机构的研发,并面向医疗、地理空间、图书馆、数码相机和视频市场推出支持商用的JPEG2000软件开发工具和产品。
EVOL开发了Eurotech CTR1474 PC104 8输入JPEG2000编码器/解码器的Linux驱动程序。 该板核心组件是ADI ADV212,适合监控应用。 驱动程序支持ADV212的编码、解码和HIPI模式。 该公司以GNU公共许可的方式发布了易于使用的一种C语言库、一款设备驱动程序以及一组命令行工具,用于测试/原型制作。
作为基于PCI的ADV202/ADV212评估板设计商,Gastager Systemtechnik GmbH提供多种使用ADV202/ADV212的开发平台,包括简单的编码/解码演示板(ADV202/ADV212 VidPipe)以及集成用于后处理JPEG2000数据的Blackfin DSP高端处理单元。 另外还提供JPEG2000 Net Module,它是一种视频/音频编解码模块,可通过10/100 BaseT以太网以低于150 ms的延迟发送数据。
J2K-Codec是一款易于使用的JPEG2000解码器,经过特殊修改,可支持ADV202/ADV212芯片。 它能处理向下采样的U和V分量,性能适合现场视频解码使用。 同时,还提供专用解码模式(针对ADV202/ADV212的视频图像自动激活),该模式可提升性能并消除隔行伪像。
Morgan Multimedia
可能是目前PC上速度较快的JPEG2000软件编解码器! 包含解码器和编码器。 可与ADV202/ADV212实现互操作。 多线程,针对Intel x86和兼容CPU高度优化(MMX、SSE、SSE2、超线程、多核和多CPU)。 支持Windows和DirectShow API视频。 另外还可用作低级SDK,包括文档和示例源代码。
Westar Display Technologies开发了HRED J2000——四通道PCIe板,集成高度并行的JPEG2000编码/解码引擎,可同时处理多路视频流。 这些流可以压缩来自PCIe接口或最多两个DVI-I双通道链路接口的视频,也可以通过PCIe接口解压缩视频,并执行从最多两个DVI-I双通道链路接口捕捉的原始帧。 HRED J2000适用于命令和控制场景;在这些场景中,高分辨率视频必须在多个视频源、存储设备和显示界面之间移动。 事实上,HRED J2000是一款JPEG 2000硬件加速度计!