ADSP-2187L
过期16位、52 MIPS、3.3v,2个串行端口,主机端口,160 KB RAM
概述
|
|
ADSP-2187L是单芯片3.3V微电脑产品,针对数字信号处理(DSP)以及其他高速数字处理应用进行了优化。
ADSP-2187L将ADSP-2100系列的基础架构(三个计算单元、数据地址生成器和一个程序序列器)与两个高速串行端口、一个16位内部DMA端口、一个字节DMA端口、一个可编程计时器、标志I/O、广泛的中断功能及片内程序和数据存储器完美地结合起来。
ADSP-2187L集成160K字节的片内存储器,配置为32Kx24程序RAM和32Kx16数据RAM。同时配有5种省电模式,以满足采用电池供电的便携式设备的需求。
除此以外,ADSP-2187L还支持对218x系列而言较新的指令,包括位操作(位设置、位清除、位切换、位测试)、新的ALU常数、新的乘法指令(x平方)、偏置舍入、无结果ALU运算、I/O存储器、全局中断屏蔽等,极大地提高了灵活性。
ADSP-2187L采用0.35微米工艺制成,指令周期时间为19 ns。每条指令均在单个周期内执行;另外可并行执行多个运算。
在1个处理器周期中,21xx系列的全部成员可以:
- 执行一次算术运算
- 从数据存储器执行一次数据读取操作
- 从程序存储器执行一次数据读取操作
- 更新一个存储器指针
- 更新另一个存储器指针
- 检查循环缓冲边界
- 生成下一个程序地址
- 读取下一条指令
ADSP-2187L采用100引脚LQFP封装,与218x系列的前期成员引脚兼容。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 57
处理器手册 4
软件手册 5
集成电路异常 1
旧模拟器手册 1
这是最新版本的数据手册
软件资源
示例代码 1
软件工具异常 1
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADSP-2187L的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论