Two engineers working in the lab

利用ADI一套新的精密技术信号链,可节省时间并加快交付解决方案。从智能工业到仪器仪表、电气化到数字健康,您的应用都能找到匹配的精密技术组合产品。

放心定制您的信号链

ADR3512

推荐用于新设计

微功耗、高精度基准电压源

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 最大温度系数
    • 4 ppm/°C(C级,−40°C至+85°C)
  • 长期漂移(LTD):
    30 ppm(初始1000小时典型值)
  • 初始输出电压误差: ±0.1%(最大值)
  • 工作温度范围: -40℃至+125℃
  • 输出电流: +10 mA源电流/-3 mA吸电流
  • 低静态电流:
    100 µA (最大值)
  • 低压差:
    2 mA时为1.15 V
  • 输出电压噪声(0.1 Hz至10 Hz) 8 µV p-p(典型值)
  • 通过汽车应用认证
ADR3512
微功耗、高精度基准电压源
ADR3512 Pin Configuration ADR3512 Pin Configuration
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
需要发起讨论吗? 没有关于 ADR3512的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览