ADN2819

过期

多速率限幅放大器与时钟和数据恢复IC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 多速率(155/166 Mbps, 622/666 Mbps, 1.25/1.34 Gbps, 2.49/2.67 Gbps)
  • 集成限幅放大器,限幅可调
  • 量化器灵敏度:6 mV
  • 可调限幅电平:±100 mV
  • 超过所有的SONET/SDH抖动传递、产生和容差要求
  • 内部多路复用器可旁路CDR
  • 低功耗:540 mW
  • 单电源:3.0 V至3.6 V
  • 单一参考时钟频率适用于所有速率
  • 失锁指示器
  • 小尺寸:48引脚LFCSP封装(整体尺寸7 mm x 7 mm)
ADN2819
多速率限幅放大器与时钟和数据恢复IC
ADN2819-fbl
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
需要发起讨论吗? 没有关于 ADN2819的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览