ADMP522

过期

超低噪声、低灵敏度容差、PDM数字麦克风

Viewing:

概述

  • 灵敏度容差:±1 dB
  • 小尺寸、薄型、4 mm × 3 mm ×
    1 mm表贴封装
  • 全向响应
  • 高信噪比(SNR):65 dBA
  • 灵敏度:−26 dBFS
  • 扩展的频率响应:75 Hz至20 kHz以上
  • 低功耗:
    800 µA
  • 休眠模式,延长电池使用时间,功耗低于2 µA
  • 声音过载点:116 dB SPL
  • 高电源抑制(PSR):-83 dBFS
  • 四阶Σ-Δ调制器
  • 数字PDM输出
  • 与锡/铅和无铅焊接工艺兼容
  • 符合RoHS/WEEE标准
ADMP522
超低噪声、低灵敏度容差、PDM数字麦克风
ADMP522-fbl ADMP522-pc
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
EVAL-ADMP522-FLEX

ADMP522柔性评估板

产品详情

ADI公司已将其MEMS麦克风产品线出售给了InvenSense。
有关技术支持和销售方面的任何信息,请访问InvenSense ADMP522产品页面。

该柔性PCB仅包括ADMP522和一个旁路电容。五条线允许轻松连接麦克风的PDM输出数据、时钟、左/右声道选择、VDD,然后连接评估系统的地。两款EVAL-ADMP522Z-FLEX板可共享公用数据、时钟、VDD和接地信号,以便在一个共用数据线上多路复用全部两个麦克风信号。

EVAL-ADMP522-FLEX
ADMP522柔性评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADMP522的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览