ADE8157

过期

窄带电力线通信从调制解调器IC

Viewing:

概述

  • 窄带电力线通信IC
    - 集成物理层、数据链路层和网络层
  • 应用层
    - 支持DL/T 645-1997或-2007数据协议(中国)以及通过选项
  • 网络层
    - 自动波特率协商
    - 动态路由
  • 数据链路层
    - CRC误差校验
    - 数据安全网络密钥
  • 物理层
    - FSK调制
    - 单相最高800 bps
  • 3.3 V单电源供电,低功耗(140 mW,典型值)
  • 封装和温度范围
    - 40引脚、6 mm × 6 mm LFCSP
    - 额定工作温度范围:−40°C至+85°C

ADE8157
窄带电力线通信从调制解调器IC
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
需要发起讨论吗? 没有关于 ADE8157的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览