ADDI7100

过期

完整的12位、45 MHz CCD信号处理器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • AD9945的引脚兼容升级产品
  • 可变增益、45 MHz相关双采样器(CDS)
  • 6 dB至42 dB、10位可变增益放大器(VGA)
  • 低噪声光学黑色箝位电路
  • 预消隐功能
  • 12位、45 MHz ADC
  • 保证无失码
  • 三线式串行数字接口
  • 3 V单电源供电
  • 节省空间的32引脚、5 mm × 5 mm LFCSP封装
ADDI7100
完整的12位、45 MHz CCD信号处理器
ADDI7100 Functional Block Diagram ADDI7100 Pin Configuration