ADDI7015

过期

四通道、16位CCD信号处理器,采用PRECISION TIMING内核

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 4个独立AFE通道
  • 模拟与数字内核电压:1.8 V
  • 完整的片内ISATG时序发生器,提供16个XV输出和4个通用输出(GPO)
  • 差分模拟输入
  • CDS或SHA(CDS旁路)和7种增益设置
  • 0 dB至36 dB、10位可变增益放大器(VGA)
  • 16位、60 MSPS模数转换器(ADC)
  • Precision Timing内核,分辨率为260 ps (60 MHz)
  • 8个可编程垂直时钟输出
  • 带外部同步输入的片内同步发生器
  • 0.65 mm间距、8 mm × 8 mm CSP_BGA封装

ADDI7015
四通道、16位CCD信号处理器,采用PRECISION TIMING内核
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
需要发起讨论吗? 没有关于 ADDI7015的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览