ADD8702

过期

12-Channel Gamma Buffers with VCOM Buffer

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • Programmable 12-Channel Gamma
    Reference Generator
  • Mask Programmable Adjustable VCOM Buffer
  • Upper/Lower Outputs Swing to VDD/GND
  • Continuous Output Current: 10 mA
  • Supply Current: 15 mA Max
  • VCOM Peak Output Current: 250 mA
  • Outputs with Fast Settling Time
    for Load Change
  • Output Pins Are Compatible with ADD8701
  • Single-Supply Operation: 7 V to 16 V
ADD8702
12-Channel Gamma Buffers with VCOM Buffer
24923880ADD8702-fbl
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
需要发起讨论吗? 没有关于 ADD8702的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览