ADD8701

过期

Low Cost, 16 V 12-Channel Buffer plus Integrated High Drive Amplifier

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 16V Single Supply Operation
  • Two Channels Swing to Vdd, Two Channels Swing to Gnd
  • Unity Gain Stable with Large Capacitive Loads
  • Wide Bandwidth: 6MHz
  • Fast Slew Rate: 6V/us
  • Amplifier Output Current: 35mA Continuous, 250mA peak
  • Tiny/Thin Lead Frame Chip Scale Package
ADD8701
Low Cost, 16 V 12-Channel Buffer plus Integrated High Drive Amplifier
181564577ADD8701-fbl
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
需要发起讨论吗? 没有关于 ADD8701的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览