AD9898

过期

CCD信号处理器,内置Precision Timing™发生器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 相关双采样器(CDS)
  • 6 dB至40 dB可变增益放大器(VGA)
  • 具有可变电平控制功能的黑色电平箝位
  • 完整片内时序发生器
  • Precision Timing内核,分辨率为1 ns
  • 片内:双通道水平和单通道RG驱动器
  • 2相水平时钟模式
  • 4相垂直传输时钟
  • 电子和机械快门模式
  • 带外部同步选项的片内同步发生器
  • 节省空间的48引脚LFCSP封装
AD9898
CCD信号处理器,内置Precision Timing™发生器
155253578AD9898-fbl
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
需要发起讨论吗? 没有关于 AD9898的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览