AD9846A

过期

完整的10位、30 MSPS CCD信号处理器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 与AD9845A设计引脚兼容
  • 12位、30 MSPS模数转换器
  • 30 MSPS相关双采样器(CDS)
  • 4 dB ± 6 dB、6位像素增益放大器(PxGA®
  • 2 dB至36 dB、10位可变增益放大器(VGA)
  • 低噪声箝位电路
  • 预消隐功能
  • 辅助输入,内置VGA和输入箝位
  • 三线式串行数字接口
  • 3 V单电源供电
  • 低功耗:153 mW(3 V电源)
  • 节省空间的48引脚LQFP封装

AD9846A
完整的10位、30 MSPS CCD信号处理器
AD9846A-fbl
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
需要发起讨论吗? 没有关于 AD9846A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览