AD9054AS

最后购买期限

航空航天用8位、200 MSPS ADC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 保证200 MSPS的转换速率
  • 350 MHz模拟带宽
  • 1 V p-p模拟输入范围
  • 内置2.5 V基准电压源和采样保持器
  • 低功耗: 500 mW
  • 5 V单电源供电
  • TTL输出接口
  • 单输出端口或解复用输出端口
AD9054AS
航空航天用8位、200 MSPS ADC
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
需要发起讨论吗? 没有关于 AD9054AS的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览