AD8384

过期

10位、6通道、抽取LCD DecDriver® 内置电平转换器

Viewing:

概述

  • 高精度、高分辨率电压输出
    10位输入分辨率
    激光调整输出
  • 快速建立、高压驱动
    0.25%建立时间:30 ns(150 pF负载)
    压摆率:460 V/µs
  • 输出达到供电轨1.3 V范围内
  • 高刷新速率
  • 100 Ms/s快速10位输入数据刷新速率
  • 18 V电平转换器用于面板定时信号
  • 电压控制视频基准(亮度)、失调和满量程(对比度)输出电平
  • 灵活的逻辑
  • STSQ/XFR允许并联AD8384操作
  • INV位反转视频信号极性
  • 输出短路保护
  • 3.3 V逻辑、9 V至18 V模拟电源

AD8384
10位、6通道、抽取LCD DecDriver® 内置电平转换器
AD8384-fbl
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
需要发起讨论吗? 没有关于 AD8384的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览