AD8303

过期

+3 V、双通道、串行输入、完整12位DAC

Viewing:

概述

  • 完整双通道12位DAC
  • 经过预调整的内部基准电压源
  • +3 V单电源供电
  • 每位0.5 mV,满量程:2.0475 V
  • 低功耗:9.6 mW
  • 三线式SPI兼容型串行接口
  • 电源关断IDD:1 µA
  • 紧凑的1.75 mm、SO-14封装

AD8303
+3 V、双通道、串行输入、完整12位DAC
AD8303-fbl
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
AD5623R 量产 双通道、12位nanoDAC®,内置5 PPM/°C片内基准电压源
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD8303的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览