AD808

过期

622 MBPS、低功耗、后置放大器/时钟和数据恢复IC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 满足CCITT G.958 STM-4再生器—A型要求
  • 满足Bellcore TR-NWT-000253 OC-12要求
  • 输出抖动:2.5°(均方根)
  • 622 Mbps 时钟恢复和数据重定时
  • 接受NRZ数据,无需前同步码
  • 锁相环型时钟恢复,无需晶振
  • 量化器灵敏度:4 mV
  • 电平检测范围:10 mV至40 mV,可编程
  • 单电源供电:+5 V或–5.2 V
  • 低功耗:400 mW
  • 10 KH ECL/PECL 兼容输出
  • 封装:16引脚窄体150 Mil SOIC
AD808
622 MBPS、低功耗、后置放大器/时钟和数据恢复IC
AD808-fbl
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
需要发起讨论吗? 没有关于 AD808的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览