AD73460

过期

带DSP的6输入通道模拟前端

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 6个16位A/D转换器
  • 可编程输入采样率(8 kSPS、16 kSPS、32 kSPS、64 kSPS)
  • 同步采样
  • 信噪比:72 dB
  • 串扰:-80 dB
  • 低群延迟(典型值:25 µs/ADC通道)
  • 可编程输入增益
  • 单电源工作
  • 片内基准电源
  • 指令周期时间:19 ns(3.3 V、52 MIPS持续性能)
  • 单循环指令执行
  • 单循环内容切换
  • 借助3总线架构,可在每个指令周期中实现双取操作数
  • 多功能指令
  • 省电模式:低功耗CMOS待机
  • 功耗低:从省电模式恢复只需400个时钟周期
  • 空闲模式时功耗极低
AD73460
带DSP的6输入通道模拟前端
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
需要发起讨论吗? 没有关于 AD73460的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览