AD73411

过期

双通道低功耗CMOS模拟前端和DSP微电脑

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 16位模数转换器
  • 16位数模转换器
  • 可编程输入/输出采样速率
  • ADC信噪比:75 dB
  • DAC信噪比:70 dB
  • 最大采样率:64 kS/s
  • 串扰:-90 dB
  • 低群延迟:每个ADC通道25 µs(典型值),每个DAC通道50 µs(典型值)
  • 可编程输入/输出增益
  • 片内基准电压源
  • 指令周期时间:19 ns(3.3 V、52 MIPS持续性能)
  • 单循环指令执行
  • 单循环内容切换
  • 借助3总线架构,可在每个指令周期中实现双取操作数
  • 多功能指令
  • 关断模式:低功耗CMOS待机
  • 功耗低:从关断模式恢复只需400个时钟周期
  • 空闲模式时功耗极低
  • 空闲模式时功耗极低
AD73411
双通道低功耗CMOS模拟前端和DSP微电脑
pdp-image-unavailable
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD73411的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览