AD73322L

不推荐用于新设计

双通道、3 V前端处理器,适合包括语音和电话在内的一般应用

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 两个16位模数转换器
  • 两个16位数模转换器
  • 可编程输入/输出采样速率
  • ADC信噪比:75 dB
  • DAC信噪比:70 dB
  • 最大采样速率:64 ksps
  • 串扰:-90 dB
  • 可编程输入/输出增益
  • 低群延迟:
    每个ADC通道25 µs
    每个DAC通道50 µs
  • 灵活的串行端口允许将最多4个编解码器级联起来,以提供8个I/O通道
  • 2.7 V至5.5 V单电源供电
  • 28引脚SOIC封装

AD73322L
双通道、3 V前端处理器,适合包括语音和电话在内的一般应用
AD73322L Functional Block Diagram AD73322L Pin Configuration AD73322L Pin Configuration AD73322L Pin Configuration
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
需要发起讨论吗? 没有关于 AD73322L的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览