AD7294-2

推荐用于新设计

集成多通道ADC、DAC、温度传感器和电流检测功能的12位监控和控制系统

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 12位SAR ADC,转换时间为3 μs
    4个非专用模拟输入
    差分/单端
    VREF、2 × VREF 输入范围
  • 2个高端电流检测输入
    工作电压范围:5 V至59.4 V
    最大增益误差:0.75%
    输入范围:±200 mV
  • 2个外部二极管温度传感器输入
    测量范围:−55℃ to +150℃
    精度:±2℃
    串联电阻抵消
  • 1个内部温度传感器: 精度:
  • 内置监控功能
    每通道均配有最小/最大值记录器
    可编程报警阈值
    可编程迟滞
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册


AD7294-2
集成多通道ADC、DAC、温度传感器和电流检测功能的12位监控和控制系统
AD7294-2 Functional Block Diagram AD7294-2 Pin Configuration
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
AD7294-2参考代码


评估套件

eval board
EVAL-AD7294-2

AD7294-2 评估板

特性和优点

  • AD7294-2的全功能评估板
  • 各种链路选项
  • PC控制结合评估软件
  • 兼容系统演示平台(SDP)
  • 用于控制AD7294-2的PC软件
  • 串行接口:SPI®/QSPI/DSP兼容

产品详情

有关AD7294-2的完整详情可参考ADI公司提供的 AD7294-2数据手册,使用评估板时,应同时参阅数据手册和本用户指南。“评估板硬件”部分说明了各种连接选项的配置。


评估板通过SDP板与PC的USB端口连接。软件与评估板一同提供,便于用户设置AD7294-2。


该套件需要为系统演示平台购买控制器板( EVAL-SDP-CB1Z)。


SDP-S需要与该产品一同订购。SDP控制器板在以下订购指南中单独列出(EVAL-SDP-CB1Z)。如果以前未购买过SDP控制器板,请购买该产品以确保获得完整的评估设置。


EVAL-AD7294-2
AD7294-2 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD7294-2的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览