AD6645S

过期

航空航天用14位、80 MSPS模数转换器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 14位、80 MSPS 工作性能
  • 差分模拟输入
  • 270 MHz模拟输入带宽,适合宽带应用
  • 独立输出电源选项支持与3.3V逻辑接口
  • 输出格式:二进制补码
  • 提供数据就绪(DR)指示,可实现锁存输出
  • 保证工作温度范围为整个军用温度范围

AD6645S
航空航天用14位、80 MSPS模数转换器
AD6645S-fbl
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
需要发起讨论吗? 没有关于 AD6645S的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览