AD566A

过期

快速12位数模转换器

Viewing:

概述

  • 单芯片结构
  • 极高速建立时间(至1/2 LSB)
    AD565A: 250 ns (最大值)
    AD566A: 350 ns (最大值)
  • 满量程切换时间:30 ns
  • 保证工作电源电压:±12 V (AD565A),-12 V (AD566A)
  • 整个温度范围内保证线性度:
    1/2 LSB(最大值,K级和T级)
  • 整个温度范围内保证单调性
  • 低功耗:AD566A = 180mW(最大值);
    AD565A = 225mW(最大值)
  • 使用片内高稳定性基准电压源
    (AD565A)或外部基准电压源(AD566A)
  • 低成本
AD566A
快速12位数模转换器
pdp-image-unavailable
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD566A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览