AD3531R

推荐用于新设计

4 通道、16 位电压输出 DAC、片上基准、SPI

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 16位分辨率,±3 LSB16 INL,±1 LSB16 DNL
  • TUE:FSR 最大值的 ±0.22%
  • 偏移误差:最大±1.5mV
  • 增益误差:±0.26% FSR(最大值)
  • 保证 100 mA 源电流
  • 超低余量:20mA 负载时为 12mV
  • 2.5V 内部基准电压,5ppm/°C(典型值)
  • 55nV/√Hz 噪声频谱密度(外部参考)
  • 96nV/√Hz 噪声频谱密度(内部参考)
  • 输出电压、电流和裸片温度监视器
  • 50MHz SPI 写入和读取
  • 2.7V 至 5.5V 电源范围
  • 1.2V 或 1.8V 兼容数字接口
  • 工作温度范围:−40°C 至 +125°C
  • 小型封装:2.1 毫米 × 2.2 毫米,25 球 WLCSP
AD3531R
4 通道、16 位电压输出 DAC、片上基准、SPI
AD3531-AD3531R Functional Block Diagram AD3531-AD3531R Pin Configuration AD3531R Chip Illustration
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
EVAL-AD3531R

AD3531/AD3531R 16 位、4 通道、电压输出 DAC 评估板

特性和优点

  • AD3531/AD3531R 的全功能评估板
  • 多种连接选项
  • 与 Analog Devices, Inc. 的 SDP 板结合使用时可通过 PC 进行控制

产品详情

本用户指南详细介绍了适用于 AD3531/AD3531R 16 位、4 通道、电压输出数模转换器 (DAC) 的 EVAL-AD3531RARDZ 的操作。

EVAL-AD3531RARDZ 允许用户快速制作 AD3531/AD3531R 电路原型并缩短设计时间。AD3531/AD3531R 在 2.7V 至 5.5V 单电源范围内工作。AD3531/AD3531R 采用内部 2.5V 基准电压源,可提供 2.5V 或 5V 的输出电压。EVAL-AD3531RARDZ 还包含一个额外的板载电压基准 ADR4525

EVAL-AD3531RARDZ 通过系统演示平台 (SDP-K1) 板连接到 PC 的 USB 端口。分析 | 控制 | 评估 (ACE) 软件可从 EVAL-AD3531RARDZ 产品页面下载,与评估板一起使用,以允许用户对 AD3531/AD3531R 设备进行编程。还提供外围模块接口 (PMOD) 连接,以允许将微控制器连接到无需 SDP-K1 板的评估板。当通过 PMOD 连接使用微控制器时,必须断开 SDP-K1 板,用户无法操作 ACE 软件。

EVAL-AD3531RARDZ 与 Analog Devices, Inc. 的 SDP-K1 板兼容,可单独购买。

有关完整详细信息,请参阅 AD3531/AD3531R 数据手册,使用 EVALAD3531RARDZ. 时必须结合本用户指南使用。

EVAL-AD3531R
AD3531/AD3531R 16 位、4 通道、电压输出 DAC 评估板
EVAL-AD3531R Evaluation Board Photo Angle View EVAL-AD3531R Evaluation Board Photo Top View EVAL-AD3531R Evaluation Board Photo Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD3531R的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览