AD1870

过期

单电源、16位Σ-Δ型立体声ADC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 5 V单电源供电
  • 单端双通道模拟输入
  • 动态范围:92 dB(典型值)
  • S/(THD + N):90 dB(典型值)
  • 抽取器通带纹波:0.006 dB
  • 四阶、64倍过采样Σ-Δ调制器
  • 三级、线性相位抽取器
  • 256 x fS 或 384 x fS输入时钟
  • 低于100 µW(典型值)
    省电模式
  • 输入超量程指示,
    片内基准电压源
  • 灵活的串行输出接口
  • 28引脚SOIC封装

AD1870
单电源、16位Σ-Δ型立体声ADC
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
需要发起讨论吗? 没有关于 AD1870的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览