AD1088
推荐用于新设计用于光控的高精度模拟前端
- 产品模型
- 1
概述
- 模拟输入/输出
- 最多可支持 32 个外部电压/电流通道,单端
- 可选择的 12 位、2MSPS ADC 采样或 3 通道监视器输出
- 带数字比较器的序列模式
- 0V 至 VREF 模拟输入范围
- 电源/VDAC/IDAC/温度监控内部通道
- 17 通道,12 位电压输出 DAC
- 0V 至 2.5V/VDDVDACx − 0.2V,可选输出范围
- 35mA 源电流和 10mA 吸收电流驱动能力,电压和电流监测
- 单通道、12 位电压输出 DAC
- 0V 至 2.5V/AVDD − 0.3V,可选输出范围
- 2mA 源电流驱动能力,电压与电流监测
- 8 通道、低噪声、12 位电流输出 DAC
- 可配置输出范围:100 mA、150 mA、200 mA 或 250mA
- 电压和电流监测
- 集成光电二极管偏置(VCMH)
- 50mA 输出电流范围
- 0.5V 至 2.52V/(AVDD − 0.35V) 输出电压范围
- 数字接口
- 1 个 SPI 接口,3.3V/1.8V,40MHz
- 1 个 I2C 接口,3.3V/1.8V,100KHz/400KHz/1MHz
- 8 个独立的 IDAC 快速禁用引脚,分别对应相应的 IDAC 通道
- 电源
- 多路供电,IDAC/VDAC 独立供电以节省电能
- AVDD/DVDD:2.85V ~ 3.63V
- IOVDD:1.7V ~ 3.63V
- PVDDx:1.50V ~ AVDD
- VDDVDACx:2.85V ~ AVDD
- 3.8 mm × 3.9 mm,0.35 mm 引脚间距,100 球 WLCSP 封装
- 完全适用于 -40°C 至 +125°C 的结温
AD1088 是一款模拟前端 (AFE),包含高精度模数转换器 (ADC)、电压输出数模转换器 (VDAC) 和电流输出数模转换器 (IDAC)。
模拟输入包含 32 个外部电压/电流输入通道,可以使用三个监视器输出引脚进行外部测量电流/电压,或者使用 12 位 2 MSPS 逐次逼近寄存器 (SAR) ADC 进行片上采样。
AD1088 提供八个 IDAC 通道。这些是低噪声、低漂移电流源,具有可编程的满量程输出范围(100 mA、150 mA、200 mA 或 250 mA)。每个 IDAC 通道具有 12 位分辨率,并且每个 DISIDACx 引脚均支持快速关机。
它有 17 个通道,12 位 VDAC 输出,支持 0V 至 VDDVDACx − 0.2V 的电压范围,具有 35mA 源电流能力和 10mA 灌电流驱动能力。
它有一个通道,12 位 VDAC 输出,支持 0V 至 AVDD - 0.3V 的电压范围,具有 2mA 的源电流能力。
使用 4 线串行端口接口 (SPI)(最高 20MHz)或 2 线 I2C 接口(最高 1MHz)来配置每个功能模块并收集 ADC 数据。
应用
- 光网络–1.6T/3.2T 或更高速度的光模块
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD1088BCBZ-RL7 | WLCSP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
5月 18, 2026 - 26_0138 Qualification of Wafer Fabrication Site TSMC Singapore (SSMC) for Select Optical Controller Products |
||
| AD1088BCBZ-RL7 | 量产 | |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD1088的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论