MAXQ3180

过期

低功耗、多功能、多相AFE

业内最完备的多相、多功能表AFE,功耗最低

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 支持IEC 60687、IEC 61036和IEC 61268标准
  • 测量每相及三相有功功率和电能(kWh),正向和反向
  • 测量每相及三相无功功率和电能,正向和反向
  • 每相和组合的三相视在功率和电能
  • 零线电流测量
  • 线路频率(Hz)
  • 功率因数
  • 电压矢量角度
  • 相序指示
  • 相电压丢失检测
  • 电压和电流谐波测量
  • 基波和总功率及电能
  • 可配置的有功功率、无功功率和视在功率
  • 可编程脉冲宽度
  • 可编程空载电流门限
  • 可编程计量常数
  • 可编程欠压和过压检测门限
  • 可编程过流检测门限
  • 没有电压信号时,可计算安时数
  • 片上数字温度传感器
  • 精密内部电压基准1.23V (30ppm/°C典型值),还支持外部基准
  • 支持软件计量校准
  • 多达3点的多点校准,补偿传感器的非线性
  • 电源失效检测
  • 双向复位输入/输出
  • SPI兼容串行接口,提供中断请求(低有效IRQ)输出
  • 单电源3.3V供电,低功耗(典型值35mW)
MAXQ3180
低功耗、多功能、多相AFE
MAXQ3180:典型应用电路
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAXQ3180的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览