MAX86165
推荐用于新设计微型光学心率模块
- 产品模型
- 2
产品详情
- 小型模块中的完整单通道光学数据采集系统
- 用于反射式心率监护的优化架构
- 集成红外近距检测
- 提供优化性能,以检测心率变异性(HRV)的连续监护
- 高分辨率20位电荷积分ADC
- 低噪声8位LED电流DAC
- 在白卡环回测试中具有高达94.5dB的出色信噪比(SNR)
- 出色的环境范围和抑制能力
- 环境直流电流高达200μA
- 120Hz时的环境抑制能力为80dB
- 超低功耗工作满足可穿戴设备要求
- 微型2mm x 2.5mm x 0.82mm 10引脚OLGA封装
MAX86165是一款超低功耗、完全集成的光学数据采集系统。在发射器端,MAX86165具有带IR发射器的可编程低噪声LED驱动器。在接收器侧,MAX86165由高效PIN光电二极管和光学读出通道组成。光学读出通道具有一个低噪声信号调理模拟前端(AFE),包括20位模数转换器(ADC)和业界出色的环境光消除(ALC)电路。由于功耗低、尺寸紧凑、易于使用且具有灵活性,MAX86165非常适合用于多种光学传感应用中,例如心率检测以及耳塞等狭小空间中的近距检测。
MAX86165采用2.7V至5.5V VLED单电源供电。每个器件都内置128字的FIFO。MAX86165采用10引脚OLGA封装,封装尺寸为2mm x 2.5mm x 0.82mm,工作温度范围为-40ºC至+85ºC。
应用
- 面向入耳应用进行优化
- AR/VR眼镜
- 采用微型封装,适用于移动应用
参考资料
数据手册 1
申请保密协议
如需完整文档,请填写保密协议(NDA)。要申请获取NDA,请单击此处。
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX86165EFB+ | 10-LGA_CAV-2.5x2x0.88 | ||
MAX86165EFB+T | 10-LGA_CAV-2.5x2x0.88 |
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX86165的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论