HMCAD1104
预发布八通道、10位、20/40/50/65 MSPS ADC
Viewing:
概述
- 最大采样速率:65 MSPS
- 超低功耗
每通道12 mW(20MSPS时)
每通道20 mW(40MSPS时)
每通道25 mW(50MSPS时)
每通道30 mW(65MSPS时) - 61.6 dB SNR(8 MHz FIN时)
- 从休眠状态启动的时间:0.5 μs;从掉电状态启动的时间:15 μs
- 提供低功耗模式
- I/O电源电压:1.7 - 3.6V
- 71.5 dB SNR(8 MHz FIN时)
- 内部基准电压源电路,无需外部元件
- 粗调和精调增益控制
- 内部失调校正
- 电源电压:1.8V
- 串行LVDS输出
- 64引脚9 × 9 mm SMT封装
HMCAD1104是一款高性能、低功耗、八通道模数转换器(ADC)。这款ADC基于专利结构,采用内部基准电压源电路、串行控制接口和串行LVDS输出数据。数据和帧同步输出时钟用于接收机的数据捕捉。
通过串行控制接口(SPI),可向ADC施加各种模式和配置设置。每个通道都可独立掉电,并且数据格式可通过此接口选择。可使用单个外部引脚设置全芯片空闲模式。寄存器设置决定了此外部引脚的确切功能。
HMCAD1104设计为可轻松与多个供应商提供的现场可编程门阵列(FPGA)实现接口。
HMCAD1104具有极短的启动时间,可在接收路径空闲时通过休眠模式或掉电模式大幅降低占空比系统的功耗。
应用
- 医疗成像
- 无线基础设施
- 测试与测量
- 仪器仪表
参考资料
数据手册 1
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMCAD1104的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论