HMCAD1100

过期

八通道、13/12位、20至50 MSPS ADC


Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 最大采样速率:20/40/50 MSPS
  • 超低功耗:
    每通道23 mW(20MSPS时)
    每通道35 mW(40MSPS时)
    每通道41 mW(50MSPS时)
  • 72.2 dB SNR(8 MHz FIN时)
  • 从休眠状态启动的时间:0.5 μs;从掉电状态启动的时间:15 μs
  • 提供低功耗模式
  • I/O电源电压:1.7 - 3.6V
  • 71.5 dB SNR(8 MHz FIN时)
  • 每通道34 mW(50 MSPS时)
  • 内部基准电压源电路,无需外部元件
  • 粗调和精调增益控制
  • 内部失调校正
  • 电源电压:1.8V
  • 串行LVDS输出
  • 提供12位和14位输出
  • 替代封装
  • 9mm x 9mm、64引脚QFN
  • 14mm x 14mm、80引脚TQFP

HMCAD1100

八通道、13/12位、20至50 MSPS ADC


HMCAD1100 Functional Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 1

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-HMCAD1100
HMCAD1100评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMCAD1100的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览