AD5680

量产

5 V、18位nanoDAC®,采用SOT-23封装

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 单通道18位nanoDAC
  • 18位单调性
  • 保证12位精度
  • 8引脚SOT-23小型封装
  • 上电复位至零电平或中间电平
  • 采用4.5 V至5.5 V电源供电
  • 串行接口
  • 轨到轨工作
  • SYNC中断设置
  • 温度范围:−40°C至+105°C

AD5680
5 V、18位nanoDAC®,采用SOT-23封装
AD5680-fbl AD5680 Pin Configuration AD5680 Pin Configuration
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
精密DAC误差预算工具

精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。

打开工具

评估套件

EVAL-AD5680

AD5680 评估板

特性和优点

  • Full featured evaluation board in conjunction with nanoDAC® motherboard (EVAL-MBnanoDAC-SDZ)
  • On-board references 
  • Various link options
  • PC control in conjunction with Analog Devices, Inc., system demonstration platform (SDP)

产品详情

AD5680评估板包含USB连接和软件,可通过PC控制AD5680。

EVAL-AD5680
AD5680 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD5680的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览