71M6542GT

过期

电表IC

业内集成度最高的电表SoC产品,提供最高测量精度

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 以0.1%精度支持2000:1电流量程
  • 优于IEC 62053/ANSI C12.20标准要求
  • 针对两路电流传感器输入,可选择差分模式
  • 对一路电流输入可以选1倍/8倍增益,以支持分流器
  • 脉宽可编程的高速Wh/VARh脉冲输出
  • 32KB闪存、3KB RAM (71M6541DT)
  • 64KB闪存、5KB RAM (71M6541FT/42FT)
  • 多达四路脉冲输出,带脉冲计数
  • 四象限计量
  • 数字温度补偿:
    • 计量补偿
    • 精确的RTC用于TOU功能,任何电源模式下自动为晶体提供温度补偿
  • 独立的32位计算引擎
  • 46-64Hz电力线频率范围,提供相同校准
  • 相位补偿(±10°)
  • 三个后备电池模式:
    • 省电模式(BRN)
    • LCD模式(LCD)
    • 休眠模式(SLP)
  • 引脚事件唤醒和定时器唤醒
  • 1µA休眠电流
  • 闪存安全存储器
  • 在系统编程更新
  • 8位MPU(80515)、高达5MIPS
  • 省电模式下支持全速MPU时钟
  • LCD驱动器包含6各公共端,可驱动高达56段数码显示
  • 51个多功能DIO引脚
  • 硬件看门狗定时器(WDT)
  • I²C/MICROWIRE® EEPROM接口
  • SPI接口支持闪存编程
  • 两个UART用于IR和AMR
  • 带调制功能的IR LED驱动器
  • 工业级温度范围
  • 64引脚(71M6541DT/FT)和100引脚(71M6542FT)无铅LQFP封装
71M6542GT
电表IC
71M6541DT, 71M6541FT, 71M6541GT, 71M6542FT, 71M6542GT: Typical Operating Circuit
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
微控制器 3
71M6541F 过期 电表IC
71M6541D 过期 电表IC
71M6542F 过期 电表IC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 71M6542GT的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览