Analog Devices, Inc. (ADI)宣布推出全新的精密中等带宽信号链平台,可改善工业和仪器仪表应用中DC至约500kHz信号带宽的系统性能。该新平台提供一系列具有可定制解决方案选项的完整信号链,并配备一套精选的开发工具,例如LTspice®仿真,有助于简化设计过程。这些可靠的信号链专为精确测量时间和频率而设计,使终端系统支持从IEPE振动/加速度到温度/压力等各种传感器和测量模式输入。更关键的是,这些信号链可帮助工程师充满信心地投入设计,从容应对基于状态的监控(CbM)、多通道或分布式数据采集系统(DAQ)、位置和电机控制以及声纳等应用中精密仪器仪表带来的严苛挑战。
Analog Devices, Inc. (ADI)宣布推出全新的精密中等带宽信号链平台,可改善工业和仪器仪表应用中DC至约500kHz信号带宽的系统性能。该新平台提供一系列具有可定制解决方案选项的完整信号链,并配备一套精选的开发工具,例如LTspice®仿真,有助于简化设计过程。这些可靠的信号链专为精确测量时间和频率而设计,使终端系统支持从IEPE振动/加速度到温度/压力等各种传感器和测量模式输入。更关键的是,这些信号链可帮助工程师充满信心地投入设计,从容应对基于状态的监控(CbM)、多通道或分布式数据采集系统(DAQ)、位置和电机控制以及声纳等应用中精密仪器仪表带来的严苛挑战。
- 点击了解适配的精密中等带宽信号链,包括面向特定应用的设计工具、开发专用知识库和可定制的解决方案: analog.com/Pr221221/Precision-Medium-Bandwidth
- 观看有关ADI可靠工业信号链的视频: analog.com/Pr221221/videos/6314835197112
- 查找ADI有关CbM的应用笔记和技术文章: analog.com/Pr221221/condition-based-monitoring
- 通过在线技术支持社区EngineerZone™联系工程师和ADI专家: ez.analog.com/cn
平台中包含的信号链具有精度和功率组件选项,可优先考虑交流和直流精度设计要求,包括面向单通道或多通道系统的选项,以及支持多通道数系统的高通道密度选项。该平台提供的精密中等带宽信号链选项包括支持仪器仪表的交流精度根据功率进行调整的选项、面向电机控制和位置传感的低延迟选项,以及使用信号链μModule SIP解决方案或多通道转换器的高密度选项。多通道数系统设计人员可以选择优先考虑通道同步的信号链,无论是在通道隔离还是非隔离系统中。
精密中等带宽的主要特性:
- 优化信号链分辨率和增益,无论振幅大小,都能在传感器带宽的最宽范围内,提供所需的16位至24位精度
- 可灵活调整噪声性能、信号带宽和功率的优先级,通过简单的软件更新即可复用电路的优选布局和多个用例
- 更高通道密度选项,能够将精度测量扩展到分布式或集中式多通道数场景
报价与供货
| 产品 | 全面量产 | 说明 | 起始单价(千片订量) | 封装 | 
| AD7768-1 | 现已供货 | 集成功耗调节功能的DC至204kHz、动态信号分析、精密24位ADC | $7.32 | 28引脚LFCSP封装(4mm x 5mm x 0.75mm,带EP) | 
| AD8605 | 现已供货 | 精密、低噪声、CMOS、轨到轨输入输出运算放大器(单通道) | $0.90 | 5引脚SOT-23 | 
| ADA4807-1 | 现已供货 | 零漂移、单电源、轨到轨输入/输出运算/放大器 | $1.28 | 6引脚SC70 | 
| ADAQ4003 | 现已供货 | 18位、2MSPS μModule数据采集解决方案 | $23.49 | 49球CSPBGA封装(7mm x 7mm) | 
| LTC2606 | 现已供货 | 16位轨到轨DAC,采用I2C接口 | $3.41 | 10引脚DFN封装(3mm x 3mm,带EP) | 
所有商标和注册商标属各自所有人所有。
- 欲浏览全部ADI新闻,请访问:http://www.analog.com/cn/news-room
- 欲订阅ADI公司的每月技术杂志Analog Dialogue(模拟对话),请访问:http://www.analog.com/cn/analogdialogue-subscribe
- 更多有关产品信息,请致电亚洲技术支持中心:400 6100 006, 或发送邮件至 cic.china@analog.com,或通过手机登录 m.analog.com/cn 或 www.analog.com/cn了解最新产品等信息。
- 更多ADI产品及应用视频,请访问:http://www.analog.com/cn/videos