新一代大電流、高性能降壓和升壓型μModule穩壓器

作者:ADI資深產品應用經理 Ling Jiang、資深產品應用工程師 Wesley Ballar、產品應用工程師 Anjan Panigrahy 以及研究員暨資深產品應用總監Henry Zhang


摘要

本文將為讀者介紹一種新型高性能升壓和降壓型μModule ®穩壓器。相較於上一代大電流降壓-升壓μModule穩壓器,其實現了更高的能效比和更優的熱性能,文中並將介紹其他重要特性,包括適用於更高功率應用的並聯配置、可選的恆流調節功能,以及安全備用輸入配置。

簡介

許多應用都需要寬廣輸入和/或輸出電壓範圍,例如電池供電系統。在輸入電壓可能低於或高於輸出電壓的情況下,電源需要調節其輸出電壓。只要不需要接地隔離,四開關降壓-升壓拓撲結構就能為此類應用提供超高的效率和功率密度。此外,降壓-升壓穩壓器非常具有彈性,可用於單純的降壓電源或升壓(具有短路保護)電源。

ADI µModule部門開發了多款降壓-升壓穩壓器。如圖1所示,LTM8045、LTM8049、LTM8083和LTM4693 目的在滿足較低電流應用的需求。而LTM4607系列、 LTM8055系列以及新發表的LTM4712降壓-升壓模組支援大電流應用(最高12 A)。LTM4607/LTM4605/LTM4609 系列內部整合了控制器和MOSFET,但需要在PCB上連接外部功率電感和感測電阻(RSENSE),以構成完整的電源解決方案,如圖2所示。

Figure 1. The ADI four-switch buck-boost family.
圖1.ADI四開關降壓-升壓系列
Figure 2. The LTM4607 power stage schematic.
圖2.LTM4607功率級原理圖

而LTM8054、LTM8055和LTM8056則將功率電感和RSENSE整合到µModule封裝中,進而簡化了客戶的設計和佈局工作,如圖3所示。相較於LTM4607系列,LTM8055系列提供了更精巧尺寸的解決方案,但其輸出電流受限於精巧尺寸整合電感,因此熱性能和效率方面存在一定的侷限性。

Figure 3. The LTM8055 typical application circuit.
圖3.LTM8055典型應用電路

ADI於2023年時發表了新款大電流、四開關降壓-升壓穩壓器LTM4712。這是一款36 VIN(最大值)、12 A功率模組,採用高密度16 mm × 16 mm × 8.34 mm BGA封裝。其採用ADI專有的先進元件封裝技術,將高性能功率電感整合到封裝中。圖4顯示了該模組中整合的專有電流感測方案。這不僅節省了空間,而且還有效減少了額外的功率損耗。該元件採用先進的降壓-升壓控制器和先進ADI封裝,能夠在寬廣輸入輸出電壓範圍內實現超高的功率水準、功率密度、效率和卓越的熱性能。

Figure 4. The LTM4712 typical application circuit.
圖4.LTM4712典型應用電路

LTM4712具有快速逐週期電流模式控制功能,有助於實現可靠的保護和平穩的模式轉換。當採用並聯配置以支援更高電流的應用時,其有助於實現卓越的均流功能。此外,此款新元件支援可選的恆定輸出電流模式,可用於電池充電應用,同時還允許冗餘輸入,進而增強其作為冗餘電源的通用性。

表1全面比較了LTM4712、LTM4607系列和LTM8055系列模組。其中LTM4712因其大電流、高能效比和用戶友好型設計脫穎而出,非常適合於可接受8.34 mm高度的應用。

表1.LTM4712、LTM4605系列和LTM8055系列總結

LTM4712 LTM4605 LTM4607 LTM4609 LTM8054 LTM8055 LTM8056
電感、 RSENSE 整合
L/DCR
外部L和 RSENSE 整合L和 RSENSE
控制策略 峰值電流 谷值電流用於降壓
峰值電流用於升壓
谷值電流用於降壓
峰值電流用於升壓
VIN 範圍 5 V 至 36 V 4.5 V 至 20 V 4.5 V 至 36 V 4.5 V 至 36 V 5 V 至 36 V 5 V 至 36 V 5 V 至 60 V
VOUT 範圍 1 V 至 36 V 0.8 V 至 16 V 0.8 V 至 24 V 0.8 V 至 34 V 1.2 V 至 36 V 1.2 V 至 3 V 1.2 V 至 48 V
IOUT_MAX(降壓) 12 A 12 A 10 A 10 A 5.4 A 8.5 A 5.5 A
IOUT_MAX (6 VIN轉
12 VOUT)
6 A 5 A 5 A 4 A 1.8 A 3 A 1.7 A
封裝尺寸(mm) 16 × 16 × 8.34
(BGA)
15 × 15 × 2.82 (LGA) 15 × 15 × 2.82
(LGA)
15 × 15 × 3.42
(BGA)
15 × 11.25 × 3.4
(BGA)
15 × 15 × 4.92 (BGA)
接腳相容性 N/A 接腳相容 N/A 接腳相容
效率 最高 中等 最低

LTM4712帶來明顯的效率提升和熱性能改善

圖5比較了LTM4607、LTM8055和最近推出的LTM4712在6 V VIN、12 V VIN、24 V VIN及12 V VOUT 條件下的效率。評估使用了可線上訂購的標準評估板。根據測試結果,LTM4712在效率方面明顯優於其他兩款產品,並且電流能力更強。

Figure 5. Efficiency comparison among the LTM4712, LTM4607, and  LTM8055.
圖5.LTM4712、LTM4607和LTM8055之間的效率比較

圖6顯示了室溫條件下無任何強制散熱措施時的熱性能比較。值得注意的是,在12 V VIN和12 V VOUT條件下,相較於LTM8055,LTM4712在功率翻倍的情況下溫度降低了30°C。對於需要12 A電流的應用而言,如果使用LTM8055,則根據散熱系統的不同,可能需要並聯兩到三個元件。然而,如果使用LTM4712,那麼一個元件就足夠了,由於PCB佔用空間大幅減少,電路設計也可更為簡單。

Figure 6. Thermal performance comparison among the LTM4712, LTM4607, and LTM8055, TA = 25°C, no forced cooling.
圖6.LTM4712、LTM4607和LTM8055之間的熱性能比較,TA = 25°C,無強制散熱

表2全面呈現了LTM4712、LTM4607和LTM8055在各種工作條件下的效率和熱性能,其環境溫度為25°C,無強制散熱。圖7展示了電流密度與解決方案尺寸的關係。所有測試和比較均基於可線上訂購的標準展示板進行。

表2.效率和熱性能比較
工作條件 參數 LTM4712 LTM4607 LTM8055
6 VIN/12 VOUT
(升壓)
最大 IOUT (A) 6 5 3
效率
(%)_IMAX
93.7 93.2 91.5
溫度
(°C)_IMAX
62 76 80
12 VIN/12 VOUT
(降壓-升壓)
最大 IOUT (A) 12 10 6
效率
(%)_IMAX
96.4 95.9 93
溫度
(°C)_IMAX
80 79 125
24 VIN/12 VOUT
(降壓)
最大 IOUT (A) 12 10 6
效率
(%)_IMAX
97 95 93.6
溫度
(°C)_IMAX
72 93 110
Figure 7. Current density comparison among the LTM4712, LTM4607,  and LTM8055.
圖7.LTM4712、LTM4607和LTM8055之間的電流密度比較

並聯配置下實現良好的均流

LTM4712支援並聯配置,透過簡單的設定即可實現更高的輸出功率。得益於電流模式控制,其具備卓越的均流性能。EVAL-LTM4712-A2Z 評估套件展示了四個模組並聯運行的情況,此時能提供48 A的總輸出電流。

當利用該元件實現並聯配置時,必須參考評估板的設計和配置。為了實現有效均流,並聯模組時需要連接COMP接腳和FB接腳。PHMODE接腳可用於配置相移。在四個模組並聯的情況下,PHMODE接腳連接至INTVCC可以產生90°相移,進而實現卓越的交錯效果。此外,為了實現頻率同步,應將第一個模組的CLOCKOUT訊號連接到第二個模組的SYNC接腳。

圖8展示了無強制散熱情況下的熱圖像,可以看到每個LTM4712的溫度相似,表示均流效果良好。圖9顯示了48 A負載條件下每個元件上的IMON電壓。每個IMON接腳的電壓平均值約為0.7 V,表示每個通道的負載為12 A。這些測試均在評估板上進行。

Figure 8. 4× LTM4712 in parallel to deliver 48 A at 36 VIN, 12 VOUT, TA = 25°C,  no added airflow.
圖8.4個LTM4712並聯,在36 VIN、12 OUT、TA = 25°C下提供48 A電流,無外加氣流
Figure 9. IMON voltage on each LTM4712 with a 48 A load.
圖9.48 A負載下每個LTM4712上的IMON電壓

可選恆流調節

LTM4712可用於恆定輸出電流源,因此適用於電池充電器或LED驅動器等應用。圖10所示的示例電路設計用於提供穩定的10 A負載電流。

Figure 10. Example circuit of 10 A constant load current.
圖10.10 A恆定負載電流的示例電路

負載電流透過ISET接腳和輸出端附近的外部輸出電流感測電阻來設定。公式VSENSE = IOUT × RSENSE_IOUT 定義了代表平均輸出電流的電壓。最大 VSENSE由ISET接腳上的電壓決定,範圍為0.2 V至1.2 V,線性對應0 mV至50 mV。ISET接腳電壓VISET由一個15 μA內部電流源和一個連接在ISET接腳與地之間的電阻RISET決定,表示為VISET = 15 μA × RISET。因此,輸出電流計算公式為:IOUT = (VISET – 0.2 V)/(20 × RSENSE_IOUT)。根據該公式,基於5 mΩ RSENSE_IOUT的輸出電流隨不同VISET的變化如圖11中的藍色曲線所示。圖11中的紫色曲線為工作台測試結果。可以看到,測量結果與理想曲線高度吻合,表示恆流調節精度卓越。

Figure 11. Bench-tested constant output current regulation with different
VISET based on 5 mΩ RSENSE_IOUT.
圖11.基於5 mΩ RSENSE_IOUT,不同 VISET下恆定輸出電流調節的工作台測試

需要注意的是,當ISET接腳浮空時,或當ISET接腳電壓超過1.2 V時,內部電路會將最大VSENSE限制為50 mV。由於輸出中存在漣波電流,必須在ISP和ISN接腳上使用RC濾波器,以實現準確的平均電流感測。此外,在選擇FB接腳和地之間的回饋電阻時,應確保其產生的輸出電壓高於目標 VOUT。

安全備用電源

LTM4712適用於需要安全備用輸入的應用。其可用於需要備用電源的系統,或是那些從不同輸入源獲取電源以支援公共負載的系統。圖12顯示了一個示例電路,其中的兩個模組由不同輸入(VIN1和VIN2)供電,共同為24 A負載提供12 V輸出。值得注意的是,任一輸入電壓下降都不會影響輸出調節,而且透過連接COMP接腳,峰值電感均流作用始終有效。

Figure 12. Input redundancy application circuit.
圖12.輸入安全備用應用電路

圖13顯示了兩種不同條件下的工作台測試波形。圖13a展示了相位1和相位2都在降壓-升壓模式下運行的情況。最初,相位1提供4 A負載電流,在相位2啟動後,二者逐漸各自分擔一半的負載電流。IMON波形顯示,當兩個相位都在運行時,兩個相位將平等分擔負載電流。

Figure 13. Input redundancy application circuit.
圖13.輸入安全備用應用電路

圖13b展示了相同負載條件但輸入不同的情況。這裡的相位1以升壓模式運行,而相位2則以降壓模式運行。由於COMP接腳連接在一起,兩個相位的峰值電感電流相同。因此,相位1(升壓)的輸出電流低於相位2(降壓)的輸出電流。每個相位提供的具體負載電流可以根據電感、開關頻率、VIN、VOUT和總負載電流等參數計算得出。在此示例中,相位1提供1.4 A負載電流,而相位2提供2.6 A負載電流。

設計和模擬工具

為了進一步簡化用戶的設計工作,LTM4712得到了 LTpowerCAD®工具和LTspice® 軟體的支援:前者用於優化電源元件、效率、迴路補償和負載瞬態,後者用於執行時域動態模擬。

結論

LTM4712是一款性能突出的全整合式降壓-升壓型µModule穩壓器,以卓越的效率、高功率密度和良好的熱性能著稱。其在並聯配置中表現出良好的均流能力,多個元件可以輕鬆並聯以支援更高功率的應用。該元件可以彈性配置為恆定電流輸出,因此非常適合電池充電系統或LED應用。此外,其並支援安全備用輸入,進而進一步提高了適應性。

若要全面瞭解如何正確使用該元件,建議參考產品手冊和相關的評估套件設計。這些資源提供了寶貴的見解和技術規範,對於使用者在不同應用中優化性能將提供重要的協助。