ADI公司再生能源—太阳能光伏逆变器解决方案
ADI公司再生能源—太阳能光伏逆变器解决方案
ADI的太阳能光伏逆变器解决方案提供全信号链产品,通过高精度转换器和放大器实现电流和电压的精密测量,为电力网络和智能电网提供稳定、可靠的高性能信号处理技术,从而简化设计,缩短产品上市时间,提供差异化终端设备。此外,ADI还提供相应解决方案的参考设计、演示版、技术资料和技术支持。
主要挑战和系统考虑
- 降低1美金每瓦的系统成本
- 更高可靠性隔离技术(iCoupler®)新产品——ADuM4121
- 高精度转换器和放大器
﹥ 想要了解ADI灵活全面的系统解决方案及主要产品简介,点击免费获取完整版PDF
| 产品类型 | (A)控制器和处理器 | (B) ADC和基准电压源 | (C)信号调理 |
| 型号 |
ADSP-2147x/ ADSP-CM403F/ ADSP-CM419F |
ADCs: AD7606/AD7607 AD7266/AD7265 隔离式ADCs: AD7401A/AD7403 基准电压源: ADR34xx |
放大器: ADA4177-x/AD8479/ AD8604 电流检测放大器: AD8212 |
| 产品类型 | (D)隔离和栅极驱动器 | (E)电源管理 | (F)通信接口 |
| 型号 |
隔离器: ADuM14x/ADuM6000 隔离式栅极驱动器: ADuM3223/ADuM4223/ ADuM4135/ADuM4136/ ADuM4121 |
DC-DC: ADP211x PMUs: ADP5034/ADP5071 电源监控器: ADM6305/ADM6306 |
RS-485: ADM2587E CAN: ADM3053/ADM3054 |
| 产品类型 | (G)电能计量 | ||
| 型号 |
ADE7953/ADE7880 |
电能测量参考电路
- 500 V共模电压电流监控器(CN0218) — www.analog.com/cn/cn-0218
- 更多参考电路请访问 — www.analog.com/circuits
技术文章/应用笔记
- 下一代电能转换—设计更安全、高效和低成本的光伏逆变 器—www.analog.com/cn/The-Next-Wave-of-Power-Conversion-Designing-for-Safety-Speed-and-Cost-Efficiency-in-Solar-PV-Inverters_cn.pdf
- isoPower器件的辐射控制建议(AN0971) — www.analog.com/cn/an-0971.pdf
- 在太阳能应用中使用ADSP-CM403 HAE谐波分析引擎(MS-2543) — www.analog.com/cn/ms-2543.pdf
- ADSP-CM403 SINC—太阳能应用中的隔离测量(MS-2544) — www.analog.com/cn/ms-2544.pdf
- 并网光伏逆变器中隔离的集成(MS-2356) — www.analog.com/cn/ms-2356.pdf
- ADSP-CM41x用于电能转换的混合信号控制器视频—www.analog.com/cn/education/education-library/videos/5130302672001.html
- 针对功率转换的独立双核安全概念— www.analog.com/cn/education/education-library/videos/5027423540001.html
- 电弧检测演示视频 — www.analog.com/cn/arcing-detection
- 新的功率开关技术和门驱—www.analog.com/cn/new-power-switch-technology-and-the-changing-landscape-for-isolated-gate-drivers_cn.pdf
设计工具/论坛
- ADI公司较快、较精确的DC-DC电源管理设计工具(ADIsimPower™) — www.analog.com/cn/ADIsimPower
- 在线技术支持社区(EngineerZone®) — ezchina.analog.com
- ADSP-CM40x EZ-Board®和EZ-Kit Lite®评估硬件 — www.analog.com/cn/CM40X-EZ
- ADSP-CM41x EZ-Board和EZ-Kit Lite评估硬件 — www.analog.com/cn/CM41X-EZ
欲了解有关ADI公司能源应用和产品的更多信息,请访问: www.analog.com/cn/energy
| 快速链接: |
| 模拟对话 | 中文资料集锦 | 中文技术论坛 | 样片申请 | 在线购买 | 办事处及代理商 |
| 亚洲技术支持中心热线:4006-100-006 模拟与其他线性产品 : cic.china@analog.com 嵌入式处理与DSP产品 : processor.china@analog.com |