ADI可编程逻辑控制器 (PLCs)解决方案
工业PLC系统原理和典型架构
PLC系统由电源、CPU和多个模拟及数字I/O模块组成,可控制、执行和监控复杂的机器变量;PLC设计用于多输入和输出配置,具有扩展 的温度范围、卓越的电噪声抑制性能、抗震性和抗冲击能力。
PLC系统包括电源、控制和通信模块以及多种模拟输入、模拟输出、数字输入和数字输出模块。
ADI公司提供整体解决方案
• 尺寸更小、功耗更低、成本更低的解决方案• 采用业界领先技术并提供众多设计选项
• 从采用分立器件的实施方案到全集成式解决方案,应有尽有
• 借助ADI公司专业经验,实现高分辨率、低噪声的工业PLC系统
> 想要了解ADI灵活全面的系统解决方案及主要产品简介,点击免费获取完整版PDF
主信号链接

注:上述信号链代表可编程控制器系统。在具体设计中,模块的技术要求可能不同,但下表列出的产品代表了满足部分要求的ADI 解决方案
| 器件 | 模拟输入 | 模拟输出 | 隔离器 | Others |
| 型号 |
模数转换器 AD779x/AD7685/AD7192/AD7194/ AD7606/AD7606-4/AD7606-6/AD7176-2/ AD7173-8 放大器 ADA4096-4/ADA4096-2/AD8422/ AD8226/AD8275/A D8276/AD8475 集成解决方案 ADuCM360/ADuCM361/ADuC7060/ ADuC7061 |
DAC AD5683R/AD5660/AD5686/AD5684R/ AD5689R/AD5668/AD5628/AD5629R 电压/电流驱动器 AD5750-2/AD5749/AD5748/ AD5750/ ADA4096-4/ADA4096-2 集成解决方案 AD5420/AD5410/AD5422/AD5412/ AD5755/AD5735/AD5757/AD5737 HART AD5700/AD5700-1 |
轻型电源隔离器 ADuM540x/ADuM524x 重型电源隔离器 ADuM347x/ADuM3190 数据隔离器 ADuM140x/ADuM144x ADuM128x/ADuM3481 |
电源 ADP2441/ADP1720/ADP5070/ADP7182/ ADP2360/ADP1621 通信接口 ADM2587E/ADM2482E/ADM2490E/ ADM305x/ADM325xE/ADM3101E |
过程控制参考电路 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 了解更多工业PLC应用和产品信息 了解完整的PLC演示系统 如需申请样片,请访问:www.analog.com/zh/sample 如需了解详细信息,请联系亚洲技术支持中心4006-100-006 |
| >> 查看所有解决方案 |