SDR正在改变设计工程师的游戏规则,并且有助于实现应急人员所需的救生创新
关键性任务要求高性能技术
关键性任务需要高性能技术和灵活可靠的解决方案,以期从根本上改变人们在极其艰难和危险的环境中相互联系、保护、通知和支持的方式。
这正是ADI公司SDR(软件定义无线电)收发器技术的目标——帮助工程师设想并实现领先一步的通信解决方案。
适应地球上最恶劣环境的技术
考虑应急人员的需求,他们身处灾难性事件的中心,永不间断的通信至关重要。 他们需要重量轻、结实耐用、电源效率高、能够灵活地工作在多种频率、在极端环境条件下易于使用的无线电通信。
这是一个重大挑战,ADI公司通过混合信号创新简单直接地予以回应。
混合信号创新,更强大的设计能力
SDR解决方案已经利用分立信号链在不同程度上进行过实施,但存在高功耗和高成本的缺点。 ADI公司的SDR技术采用成熟、高性能、高度可编程、完整的IC集成无线电收发器,彻底改变了设计工程师的游戏规则,使得工程师可以在手持式SDR设计中实现最可靠、最鲁棒、专业级的特性。
原型开发更轻松,提供出色的特性——SDR架构将一系列好处带给应急人员。 通过SDR,无线电可以根据应急人员的环境和情况,即时改变工作模式。 无线电可以聪明地对频谱进行扫描、分析和分类,找到需要的通信链路,并重新编程以便通过该链路收发信息。 解决方案可以设计得足够简单,使得人们无需专门技术知识或特殊技能便可操作。 SDR可以升级以支持新的协议、标准和功能,但无线电接收发射机或网络设备无需停机。
简而言之,SDR大大增强了作为应急人员通信工具的手持式无线电的功能;ADI公司业界领先的完整SDR收发器解决方案开创了新的设计可能,有助于工程师更快速、更轻松、低风险地开发出特性和功能比以前更强大的系统。